Nouveauté

Fixation FV1 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 - fixation murale sur chant ou remontée verticale - finition GS

  • Ref. 5 860 70
  • FV1
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Fixation FV1 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 600mm - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale - charge 100daN - finition GS

15,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 200 mm
  • Largeur 30 mm
  • Hauteur 60 mm
  • Diamètre 13 mm
  • Modèle Profil de support
  • Charge maximum supportée 1000 N
  • A charnière Non
  • Ajustable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3599075860703

RSE Produit

1.117 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit