Fil vert/jaune pour coffret ou armoire - capacité 6mm²
Atlantic, Altis, accessoire pour coffret métal et armoire
12,93 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fil vert/jaune pour coffret ou armoire - capacité 6mm²
- Conducteur de protection :
- entraxe de fixation 200mm
- Ø des trous 6,5mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.164 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.208 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du conducteur Autre
- Section nominale du conducteur 6 mm²
- Classe du conducteur Classe 2 - âme câblée rigide
- Forme du conducteur Rond
- Tresse Non
- Longueur 200 mm
- Isolé Oui
- Avec barrettes de raccordement Non
- Langue de raccordement percée Non
- Avec cosses de câble Oui
- EAN/Gencode 3245060363956
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main