Fiche télévision coaxiale normalisée mâle sortie latérale Ø9,52mm

  • Ref. 0 910 19
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

7,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche TV coaxiale Ø9,52mm normalisée
  • Fiche mâle sortie latérale
  • Livré avec emballage brochable avec Gencod

Les + utilisation

Pour sortie de câble latérale

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Oui
  • Finition des contacts
    Mâle
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Oui
  • Largeur
    14.8mm
  • Hauteur
    30mm
  • Profondeur
    31.6mm
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060910198

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage