Fiche RJ45 catégorie 6 UTP à sertir pour câble rond

  • Ref. 0 517 10
  • LCS³
  • LEGRAND

Plug de chantier RJ45 à sertir catégorie 6 UTP

6,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Catégorie 6
  • UTP
  • Contacts avec revêtement or 1,2µm
  • Pour câble rond
  • Corps en polycarbonate transparent

Les + installation

Standard de câblage : TIA 568A ans 568B

Les + utilisation

La fiche RJ45 peut être recouverte d'un manchon de protection blanc réf. 051706 ou Noir réf. 051707

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'insertion d'une fiche non sertie dans une prise RJ risque d'endommager à la fois les contacts de la fiche et de la prise. Lors d'une connexion de catégorie 5E ou 6, la distance minimale de torsion de paire doit être respectée entre les conducteurs. Utiliser la pince à sertir RJ réf. 051709 pour assurer une bonne connexion.

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    6
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Outil spécial requis
    Oui
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Oui
  • Adapté à un conducteur multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur massif
    Non
  • Couleur
    Incolore
  • Plage AWG
    23-26
  • Largeur
    11.68mm
  • Hauteur
    11.07mm
  • Profondeur
    22.8mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-80°C
  • Temperature de stockage
    -40-80°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    6.5mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414972093903

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0157 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit