Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - gris

  • Ref. 0 501 05
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

6,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche 2P+T - 16A
  • Gris - Avec anneau pour une meilleure tenue lors du débranchement
  • Etiquette avec Gencod
  • Câble 3 x2,5mm² maximum - Serre câble à vis
  • Matière ABS

Avantages

  • L'anneau facilite le débranchement
  • Produit compact

Les + installation

Serre câble a vis pour une meilleure tenue

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    37mm
  • Hauteur
    43mm
  • Profondeur
    84mm
  • EAN/Gencode
    3245060501051

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1373 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - gris

À associer