Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44 avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 501 10
  • LEGRAND

Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils électriques, particulièrement adaptée pour les appareils de bricolage et de jardinage de classe I

15,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 et prolongateurs
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - à connexion automatique IP44
  • Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm²
  • Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Etiquette avec Gencod

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne sans vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    42.5 mm
  • Profondeur
    126 mm
  • EAN/Gencode
    3245060501105

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2148 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44 avec étiquette avec Gencod

À associer