Fiche caoutchouc 2P 16A avec étiquette avec Gencod - noir

  • Ref. 0 501 81
  • LEGRAND

Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils de type lampe de bureau ou de chevet et petit électroménager de classe II

3,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche caoutchouc 2P 16A
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - Etiquette avec Gencod
    - Noir
  • Câble 2 x 1,5mm² maximum

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur - Pour l'alimentation d'appareils de classe II

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur 81 mm
  • EAN/Gencode 3245060501815

RSE Produit

7% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage