Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau avec étiquette avec Gencod

  • Ref. 0 969 29
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

22,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Fiche borne à vis 2P+T
  • 10A - 16A : Ø4,8mm - Sortie latérale à anneau - standard français et germanique - Matière caoutchouc
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules
  • Franco-belge
  • Etiquette avec Gencod

Les + installation

Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 32 mm
  • Hauteur 69 mm
  • Profondeur 91 mm
  • EAN/Gencode 3245060969295

RSE Produit

0.2212 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage