Fiche biplite rotative avec 2 prises 2P+T latérales 16A 3680W et prise USB Type-A et Type-C - blanc et gris foncé

  • Ref. 0 494 37
  • LEGRAND

Fiche multiprise rotative avec terre pour un usage quotidien, à brancher dans prise murale pour multiplier le nombre de point de branchement

29,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise avec 2 prises de courant 2P+T pour branchement sur les côtés (latérales) et 1 prise USB pour branchement par le dessous ou le dessus
  • Avec prise USB Type-A + Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
  • 16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
  • Finition blanc/gris foncé
  • A brancher sur une prise murale 2P+T

Avantages

  • Design Legrand
  • Produit certifié NF

Les + installation

Produit compact

Les + utilisation

Produit rotatif à 180° permettant de modifier l'orientation des prises USB

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    3
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    68mm
  • Profondeur
    90mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971942967

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

29% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche biplite rotative avec 2 prises 2P+T latérales 16A 3680W et prise USB Type-A et Type-C - blanc et gris foncé

À associer