Fiche 3P+N+T 20A avec serre-câbles avec étiquette avec Gencod
- Ref. 0 901 18
- LEGRAND
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
28,64 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche 3P+N+T 20A avec serre-câbles
- Sortie latérale
- Etiquette avec Gencod
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.785 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02024FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 090118-LE00622AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Blanc
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 50mm
- Hauteur 75mm
- Profondeur 75mm
- EAN/Gencode 3245060901189
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
10% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main