Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à 150 candelas IP65 IK07

  • Ref. 0 405 10
  • LEGRAND

Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires

618,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore - IP65 - IK07 - Ø122mm - hauteur 85mm
  • Intensité lumineuse : 2cd à 150cd (réglable par switch)
    - Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante
    - Eclair de couleur blanche
    - Fréquence 1 Hz
  • Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs référence 040510 - Niveau sonore <60dB à 2m (son débrayable)
  • Alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies)
  • Commande par contact sec - Livré avec 2 presse-étoupes pour assurer l'IP65

Les + installation

Se câble sur relais actionneur interconnectable référence 040514

Les + utilisation

Fonctionne avec les DAAF interconnectables référence 040528

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Largeur 122 mm
  • Type de courant AC
  • Hauteur 122 mm
  • Profondeur 85 mm
  • Consommation d'électricité 0.011-0.011 A
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Puissance 0.9 J
  • Couleur de calotte Blanc
  • Mode de pose Montage en saillie
  • Source lumineuse LED
  • Adapté à un montage en applique Oui
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Compatible selon EN 54-23 Oui
  • Volume de couverture 100 m³
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
  • Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245060405106