Nouveauté

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 50mm et largeur 200mm - finition Inox 316L

  • Ref. 4 885 41
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 50mm et largeur 200mm - finition Inox 316L

110,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Accessoire avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.
  • Composition chimique X2CrNiMo17-12-2
  • Performance contre la corrosion Classe 9B, suivant la norme IEC 61537

Les + installation

Ce nouvel composant utilise un système emboîtable unique, grâce à des trous rectangulaires, qui permet d'aider à fixer et à ajuster la position des chemins de câbles pendant l'installation. Inclus un stop d'ouverture embouti pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés.Il possède des trous dans le fond pour aider à fixer les câbles.

Les + utilisation

Accessoire assurant de garder la bonne courbure des câbles.

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur de caniveau de câble 50 mm
  • Largeur de caniveau de câble 200 mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • EAN/Gencode 3414971914810

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit