Face avant pour DPX³250 HP magnétique seul version débrochable avec commande motorisée

  • Ref. 4 238 56
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

107,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Utilisable pour 3P ou 4P
  • Pour DPX³250 HP avec commande motorisée
  • Version débrochable
  • A équiper d'un mécanisme 'Debro-lift"
  • A équiper d'un mécanisme "Debro-lift"

Les + installation

Permet de retirer le DPX³ HP tout en le gardant sur la base

Les + utilisation

Maintenance facilitée

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Largeur
    130mm
  • Hauteur
    110mm
  • Profondeur
    220mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-70°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971698369

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations