Façade Sfera New pour module électronique défilement de noms Allwhite

  • Ref. 352502
  • Sfera new
  • BTICINO

Sfera New, une façade extra-plate pour une platine de rue modulable et une installation design

94,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Façade de platine de rue Sfera New pour module électronique défilement de noms référence 352500
  • Finition Allwhite
  • 1 module

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :
    - boîtier à encastrer
    - visière anti-pluie (en option)
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades
    Pour une installation en saillie, associer :
    - boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Vertical
  • Nombre d'unités, horizontales 1
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Type de fixation Autre
  • Largeur 114 mm
  • Hauteur 91 mm
  • Profondeur 10 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 8005543463949

Profil Environnemental Produit

Façade Sfera New pour module électronique défilement de noms Allwhite

À associer