Etiquette Osmoz , cadre équipé d'un insert rouge - modèle large

  • Ref. 0 243 26
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

3,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Etiquette Osmoz
  • Cadre équipé d'un insert rouge
  • Modèle large

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Signification de l'impression
    Sans
  • Impression symboles ISO
    Sans
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rectangulaire
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    45mm
  • EAN/Gencode
    3245060243265

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations