Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H4

  • Ref. ZUBXS31H4
  • ZUCCHINI

Enveloppe pour transformateur sec HP (Haute Performance) type H4

11620,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • IP31
  • Dimensions :
    - longueur : 2300mm
    - largeur : 1350mm
    - hauteur : 2750mm
  • Poids : 270kg
  • RAL7035

Recommandations / restrictions d’usages

  • Toute ouverture ou réparation non autorisée annule totalement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garanties - Utiliser uniquement les accessoires de la marque Legrand

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 2300 mm
  • Hauteur 2750 mm
  • Profondeur 1350 mm
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur Non
  • Encastrement mural Non
  • Fixation sur mât Non
  • Avec porte à hublot Non
  • Avec porte de ventilation Oui
  • Avec porte arrière Non
  • Adapté à un montage métrique Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Toit incliné Non
  • Finition CEM Oui
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection (IP) IP31
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Sans halogène Non
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit Non
  • EAN/Gencode 8033777579884