Enrouleur USB/micro-USB à intégrer dans les modules de bureau encastrés

  • Ref. 27003
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Enrouleur USB/micro-USB à intégrer dans les modules de bureau encastrés

44,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cordon rétractable USB/micro-USB (longueur 1,35m)
  • Cordon rétractable en câble plat
  • Lien vers l'infrastructure : cordon USB/micro-USB de 2m

Les + installation

Se monte sur la pince de fixation, sans outil

Les + utilisation

Cordon rétractable qui permet d'avoir un bureau toujours propre

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Relevable Non
  • Extensible Non
  • Forme Autre
  • Matériau Plastique
  • Couleur Noir
  • Longueur 100 mm
  • Largeur 30 mm
  • Hauteur 80 mm
  • Nombre de raccordements USB 1
  • Protection contre les surtensions Non
  • EAN/Gencode 3271780270038