Enrouleur à usage domestique avec 4x2P+T avec éclips de protection longueur 10m

  • Ref. 0 909 70
  • LEGRAND

Enrouleur à usage domestique, pour brancher sur de longues distances divers appareils et équipements électriques de type électroménager ou tondeuse

121,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Enrouleur à usage domestique
  • 250V~ - 10m - Capacité moyenne - 2P+T -10A à 16A - Avec éclips de protection - 4 prises 2P+T de raccordement supplémentaire
  • Câble 3G 1,5mm² H 05 VVF - 3000W en 230V~ (câble entièrement déroulé)
  • Avec protection thermique à réarmement manuel - Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage - Livré sous blister avec Gencod
  • Conformes à la norme NF EN 61242 - A 12

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Garnissage de câble
    H05VV-F
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Nombre de prises avec contact de terre
    4
  • Longueur du câble
    10m
  • Avec cadre porteur
    Non
  • Enroulement de câbles automatique
    Oui
  • Avec protection thermique contre la surcharge
    Oui
  • Protection
    Sans
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur
    230mm
  • Hauteur
    293mm
  • Profondeur
    121mm
  • EAN/Gencode
    3245060909703

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage