Nouveauté
Enjoliveur pour interrupteur bipolaire à voyant Céliane - Blanc
- Ref. CB1020
- Céliane
- LEGRAND
Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Se monte sur le mécanisme CM0020 : interrupteur bipolaire à voyant 16AX
- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
- A associer avec un voyant CM0224 pour une version lumineuse ou un voyant CM0225 pour unr version témoin
- Blanc
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p36-37 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Bascule en une seule pièce
- Impression/marquage Symbole « 0 et 1 »
- Sylbole scannable / sans obstacle Non
- Utilisation Bouton à contact maintenu
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
- Type de fixation À clipser
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Avec champ d'inscription Non
- Avec lentille/symbole interchangeable Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur 53mm
- Hauteur 53mm
- Profondeur 12mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- EAN/Gencode 3414972411684
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Enjoliveur pour interrupteur bipolaire à voyant Céliane - Blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste