Nouveauté

Enjoliveur pour double interrupteur ou va-et-vient Céliane - Noir

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

8,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Se monte sur les mécanismes :
    - 2 x références CM0001 : double interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
    - 2 x référence CM0031 : double poussoir Soft NO+NF 6A
    - références CM0031 + CM0001 : poussoir Soft NO+NF 6A + interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
  • Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Bouton en 2 parties
  • Impression/marquage Sans
  • Sylbole scannable / sans obstacle Non
  • Utilisation Bouton à contact maintenu
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
  • Type de fixation À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9017
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur 53 mm
  • Hauteur 53 mm
  • Profondeur 12 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3414972412162

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

0.0979 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments