Enjoliveur Living Now pour indicateur extérieur lumineux Ne pas déranger et Faire la Chambre - noir mat

Living Now, enjoliveur fixe de finition des signalisations lumineuses d’hôtel

4,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucher
  • 1 module - Noir mat, technopolymère
  • Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
  • Technopolymer, satin Noir
  • 1 module

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now
  • Changement de coloris, rectification d’un défaut de surface: l’enjoliveur peut être remplacé à tout moment, sans pour autant devoir changer l’intégralité du mécanisme

Les + installation

Pour une installation digne d’un professionnel, sans rayures ni salissures sur le chantier, grâce à une installation en deux temps de l’élément technique et de l’élément esthétique - Alignement parfait avec la plaque grâce au système d’auto-centrage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage sur la plaque à l’issue des travaux pour un résultat digne d’un professionnel
  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Plaque centrale
  • Impression/marquage Autre
  • Utilisation Signalisation
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
  • Type de fixation À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 7015
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Largeur 22 mm
  • Hauteur 86 mm
  • Profondeur 7 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 8005543611661

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.1857 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)