Enjoliveur Living Now avec marquage ventilateur 2 modules - blanc

Living Now, enjoliveur mobile de finition de commandes (interrupteurs uniquement), avec lentille carrée centrale décorée d’un symbole représentant un ventilateur (commande de ventilation)

9,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Enjoliveur en technopolymère de couleur blanche, fini satiné et soyeux au toucher
  • Cet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteur
  • Lentille opaline carrée pour éclairage de repérage en journée (en cas de montage sur la commande) - Possibilité de personnalisation à l’aide du symbole «ventilation»
  • 2 modules
  • Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

Avantages

  • Cet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteur
  • Changement de coloris, rectification d’un défaut de surface: l’enjoliveur peut être remplacé à tout moment, sans pour autant devoir changer l’intégralité du mécanisme
  • Surface facile à nettoyer grâce à la surface plane de l’interrupteur et au traitement de surface appliqué au matériau plastique

Les + installation

Pour une installation digne d’un professionnel, sans rayures ni salissures sur le chantier, grâce à une installation en deux temps de l’élément technique et de l’élément esthétique - Alignement parfait avec la plaque grâce au système d’auto-centrage

Les + utilisation

Le nouveau concept «Full touch» garantit une parfaite planéité et une meilleure ergonomie: la touche de commande est ainsi actionnable sur toute sa hauteur - La lentille opaline procure une bonne visibilité en journée

Recommandations / restrictions d’usages

  • À associer aux commandes de type électromécanique, électronique et MyHOME_Up
  • Montage sur la plaque à l’issue pour un résultat digne d’un professionnel
  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque centrale
  • Impression/marquage
    Autre
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    Ventilation
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    8005543669099

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1783 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)