Nouveauté

Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour prise de courant connectée - Noir

Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour changement esthétique du produit ou maintenance, à monter sur un mécanisme

19,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Se monte à la place d'un enjoliveur Céliane with Netatmo existant
  • Permet le remplacement ou le changement de couleur d'un enjoliveur existant
  • Montage et démontage simple avec tournevis plat

Avantages

  • Se décline dans plusieurs finitions et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Plaque centrale
  • Impression/marquage Sans
  • Sylbole scannable / sans obstacle Non
  • Utilisation Prise
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Oui
  • Type de fixation À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9017
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur 53 mm
  • Hauteur 53 mm
  • Profondeur 12 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3414972414777

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

0.6822 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour prise de courant connectée - Noir

À associer