Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fils pour VMC - blanc

Céliane with Netatmo, un enjoliveur de remplacement pour changement esthétique du produit ou maintenance, à monter sur un mécanisme

17,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Se monte sur le mécanisme Céliane with Netatmo :
    - commande sans fils pour VMC
  • Finition blanc

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Les + utilisation

Permet de remplacer l'enjoliveur d'un produit livré complet dans un pack ou seul, par un nouvel enjoliveur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Page catalogue et annexes

  • Modèle Bouton d'une pièce
  • Impression/marquage Symbole « vitesse de rotation »
  • Sylbole scannable / sans obstacle Non
  • Utilisation Ventilation
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques Oui
  • Type de fixation À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur 53 mm
  • Hauteur 53 mm
  • Profondeur 7.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3414971954984

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.0905 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments

Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour commande sans fils pour VMC - blanc

À associer