Energie serveur web pour consultation à distance de 255 adresses MODBUS ou 255 compteurs impulsionnels

  • Ref. SXWS255
  • IMESYS - NEMO SX
  • Legrand Energies Solutions

Energie Serveur Web, pour configurer, tester, commander et visualiser sur navigateur internet une installation à partir de plusieurs PC, smartphone, écrans Web, tablettes numériques, des valeurs collectées sur les appareils MODBUS

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 4 modules DIN
  • Pour 255 adresses MODBUS ou 255 compteurs impulsionnels
  • Alimentation auxiliaire en 9V-28V via le module d'alimentation SXAA230
  • Composé d'un serveur Web
    pour 255 adresses ModBus, une alimentation externe, 12 VDC +/-10% et des pattes de fixation

Les + utilisation

Pilotez vos installations grâce à la combinaison des serveurs Web, centrales de mesure, compteurs d'énergie, et système de supervision

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation DC
    12-12V
  • Type de tension d’alimentation
    DC
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP
    Oui
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour CAN
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour ASI
    Non
  • Supporte le protocole KNX
    Non
  • Supporte protocole Modbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway
    Non
  • Supporte le protocole DeviceNet
    Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET
    Non
  • Protocole pris en charge pour LON
    Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
    Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
    Oui
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
    Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe
    Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Non
  • Standard radio Bluetooth
    Non
  • Standard radio WLAN 802.11
    Non
  • Standard radio GPRS
    Non
  • Standard radio GSM
    Non
  • Standard radio UMTS
    Non
  • Maître IO-Link
    Non
  • Composants système
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Avec séparation de potentiel
    Oui
  • Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
    Non
  • Montage possible sur barres profilées
    Non
  • Montage mural/direct possible
    Oui
  • Encastrement frontal possible
    Non
  • Montage sur rack possible
    Oui
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Oui
  • SIL conformément à IEC 61508
    Sans
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
    Sans
  • Matériel associé (Ex ia)
    Non
  • Matériel associé (Ex ib)
    Non
  • Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
    Sans
  • Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
    Sans
  • Largeur
    133.4mm
  • Hauteur
    104.2mm
  • Profondeur
    43.1mm
  • EAN/Gencode
    8032826210082

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations