Embouts pour peignes réf. 404948/53/54/60/61/49/69
Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'une groupe d'appareils
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Capot d'extrémité à positionner sur les dents du peignes non connectées
- Pour peignes bipolaires équilibrés sur 3 phases longueur 12 modules référence 404948 ou tétrapolaires 12 modules référence 404954
Les + installation
Se place sur les dents des peignes traditionnels pour bornes à vis
Les + utilisation
Permet de protéger tout intervenant sur le tableau électrique
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 20.2 mm
- Hauteur 14.8 mm
- Profondeur 9.5 mm
- EAN/Gencode 3414972692038
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main