Nouveauté

Embouts pour peignes bipolaire longueur 1 mètre réf. 404947/59

  • Ref. 4 049 72
  • HX³
  • LEGRAND

Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'une groupe d'appareils

1,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Capot d'extrémité à positionner sur les dents du peignes non connectées
  • Pour peignes bipolaires longueur 56 modules référence 404947

Les + installation

Se place sur les dents des peignes traditionnels pour bornes à vis

Les + utilisation

Permet de protéger tout intervenant sur le tableau électrique

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    16.8mm
  • Hauteur
    9.7mm
  • Profondeur
    9.8mm
  • EAN/Gencode
    3414972692021

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations