Embouts à perforation directe - 2 embouts Ø32mm , 5 embouts Ø25mm et 10 embouts Ø20mm

  • Ref. 0 019 55
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

26,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Lot d'embouts ISO
  • Lot composé de :
    - 2 embouts ISO Ø32mm pour câble Ø12mm à Ø25mm
    - 5 embouts ISO Ø25mm pour câble Ø9mm à Ø18mm
    - 10 embouts ISO Ø20mm pour câble Ø4mm à Ø13mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    25mm
  • Modèle
    Fermé
  • Serre cable
    Non
  • Zone d'étanchéité
    4-25mm
  • Pour épaisseur de paroi
    1.8-4.5mm
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Matériau
    Caoutchouc
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • EAN/Gencode
    3245060019556

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations