Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

10,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x80mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Livré avec une vis et une pièce de fermeture
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison)

Les + utilisation

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Symétrique
  • Adapté à
    Gauche/droite
  • Doublage de coupe
    Oui
  • Type de fixation
    À visser
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Largeur
    53mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    50mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060756116

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1406 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit