Embout de câblage à collerette isolante Starfix double unitaire pour conducteurs section 2x1mm² - rouge

  • Ref. 0 376 88
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

0,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embout de câblage à collerette isolante Starfix double unitaire
  • Section : 2x1mm²
  • Couleur : rouge
  • Partie active en cuivre électrolytique étamé
  • Conforme à la norme NF C 63-023

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Page catalogue et annexes

  • Type de construction Embout de câble jumeau
  • Section 1 mm²
  • Longueur de gaine 8 mm
  • Isolé Oui
  • Matériau isolant Polypropylène (PP)
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Rouge
  • Matériau Cuivre
  • Finition Étamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Oui
  • Avec drapeau de marquage Non
  • Emballage en bande Non
  • EAN/Gencode 3245060376888

Profil Environnemental Produit