Embase pour collier pour câblage courant fort pour goulotte DLP monobloc
- Ref. 0 308 81
- DLP
- LEGRAND
Accessoire de cheminement de câbles pour goulotte monobloc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embase pour collier pour câble courant fort dans goulotte DLP monobloc
- Composé de 2 éléments : l'embase et le collier
- Coloris : noir
Les + installation
L'embase se clippe directement que les T de la goulotte - Le collier se glisse dans l'embase
Les + utilisation
Permet l'acheminement et le maintien des câbles courant fort dans la goulotte
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.972 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00639FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00885FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00139FR-11.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Couleur Noir
- EAN/Gencode 3245060308810
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste