Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée XCM 160A avec 5 fenêtres de dérivation sur chaque face IP55 - longueur 3m
XCM est un système de canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance de dernière génération, dédié à la distribution de l'énergie horizontale ou en colonne montante, dans les bâtiments tertiaires et industriels
952,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Élément droit 160A avec 5 fenêtres de dérivation sur une seule face
- Degré de protection IP55
- Enveloppe XCM en acier galvanisé utilisé comme terre de protection (PE), isolateurs des conducteurs en plastique renforcé de fibre de verre, assurant un degré d'auto-extinction V0, l'ensemble du jeu de barres est ignifugé conformément à la norme IEC 60332-3
- Pertes par effet Joule au courant nominal P=43 W/m
- Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Avantages
- Performance en tenue de court-circuit élevée : Courant assigné de courte durée admissible Icw=15kA@0,1s, courant de crête Ipk=30kA
- Tensions nominales d'emploi et d'isolement élevées : Ue=1000V / Ui=1000V
- Boîtiers de dérivation communs aux gammes de canalisations électriques préfabriquées XCM, XCP-S et XCP-HP
Les + installation
Jonction facilitée et sécurisée par système monobloc avec boulon dynamométrique
Les + utilisation
Performance Energétique : Pertes pas effet joules réduites par la conception de XCM et les matériaux conducteurs utilisés
Recommandations / restrictions d’usages
- Si le monobloc a été mal serré, la tête de l'écrou de cisaillement empêchera la fermeture de l'accouplement mécanique - Les brides de raccordement et les joints d'étanchéité servent de protection à l'élément pendant le transport et assurent leur degré de protection ainsi que leur rigidité mécanique lors de l'installation
Information sur la gamme
XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.
Caractéristiques techniques
- Modèle Unique
- Courant assigné CA 50 Hz 160 A
- Nombre de pôle(s) 3
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
- Flexible Non
- Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
- Nombre de points de dérivation 5
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP55
- Longueur 3000 mm
- Largeur 75 mm
- Hauteur 196 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Tension nominale (Un) 0-1000 V
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 8033777433063
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel