Elément droit de mini canalisation MS100 - 100A - 1+1 prises - 1,5m

  • Ref. ZU51510115
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

412,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Element droit MS100 100A :
    - IP40 pour les versions avec prises
    - IP55 avec obturateur et embout pour jonction
    - IP55 pour les versions sans prises
  • Version 1+1 prises - 4 conducteurs avec section identique 3P+N - Longueur 1,5m
  • Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20% de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10
  • Épaisseur : 0,8mm - Dimensions : 39x97mm
  • Norme de référence : IEC 61439-6 - Température de référence 40°C

Les + installation

Raccordement entre deux éléments droits rapide - Il est possible d'obtenir en une seule opération un raccordement électrique et mécanique et un degré de protection IP40 garanti

Les + utilisation

Matériau conducteur ''ignifugé'' conformément à l'EN 60332-3

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 100 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Flexible Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Nombre de points de dérivation 4
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Longueur 1500 mm
  • Largeur 39 mm
  • Hauteur 97 mm
  • EAN/Gencode 8033777041596

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction