Elément droit de canalisation de gestion d'éclairage LBplus data LBD402 - 40A - 2 conducteurs / 2 prises - 1,5m

  • Ref. ZU75200111D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

570,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Elément droit avec BUS Type A
  • Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55
  • LBD402 longueur 1,5m :
    - In : 40A
    - Conducteurs : 2
    - Prises : 2
    - Poids : 2kg
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Les + utilisation

Compatible avec les accessoires LBplus pour l'installlation

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 40 A
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • Flexible Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Nombre de points de dérivation 2
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 1500 mm
  • Largeur 35 mm
  • Hauteur 46 mm
  • EAN/Gencode 8033777170258

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit