Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 250A

  • Ref. ZU50400262
  • ZUCCHINI

MR pour Data Centers (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance en ~salle blanche~

1661,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Element droit MR pour Data Center 250A avec des fenêtres de dérivation sur 2 faces en quinconce espacées de 600mm chacune et 5 fenêtres sur chaque face
  • Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les Data Centers - Longueur 3m
  • Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE)
  • Degré de protection IP40
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + installation

Jonction par système monobloc avec boulon dynamométrique

Les + utilisation

Structure en forme de poutre procurant une résistance mécanique élevée à la charge

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 250 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Flexible Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
  • Nombre de points de dérivation 10
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Longueur 3000 mm
  • Largeur 75 mm
  • Hauteur 196 mm
  • EAN/Gencode 8033777033515

RSE Produit

71.5305 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit