Nouveauté

Ecrous HM10 - finition ZnNi

  • Ref. 3 504 12
  • EHM
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Ecrou Hexagonal en Zinc Nickel (ZnNi) pour visserie de diamètre 10mm

9,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Ecrou hexagonal M10

Avantages

  • Pas d'équivalence sur le marché

Les + installation

Ecrou utilisable avec vis VHM, tige fileté, etc…

Les + utilisation

Finition haute résistance à 850h test brouillard salin

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    8 (acier)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Taille de filetage (métrique)
    10
  • Largeur de clé
    17mm
  • Type de filetage
    Métrique
  • Hauteur
    8mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971677241

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations