Ecran 1,6pouces de contrôle de thermorégulation BUS KNX Mosaic avec 4 boutons-poussoirs et une sonde de température
- Ref. 0 674 64
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, écran BUS KNX pour la gestion de la température, élément pour pilotage du bâtiment, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ecran 1,6pouces Mosaic BUS KNX pour contrôle de thermorégulation
- À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - Avec 4 boutons-poussoirs en face avant et doté d’une sonde de température
- Permet de :
- visualiser la température ambiante dans l’unité souhaitée
- ajuster la consigne de température et/ou modifier la vitesse de ventilation
- sélectionner le mode de fonctionnement (confort, protection) - A associer avec un contrôleur référence 002697 ou 049041
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Permet le contrôle d’un système de chauffage / climatisation (ventilo-convecteur, ventilateur, vanne pour chauffage ou climatisation, charge électrique, ...) et la visualisation de la température ambiante dans l’unité souhaitée
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.998 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000092411FR_1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE11963AA_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09044AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Solutions KNX : maîtrisez l'énergie de vos bâtiments Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Largeur 45 mm
- Hauteur 47 mm
- Système de bus KNX-radio Non
- Profondeur 37 mm
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Avec éclairage Oui
- Matériau Plastique
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Avec signal sonore Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 37 mm
- Largeur de l'avant 45 mm
- Hauteur de l'avant 47 mm
- EAN/Gencode 3414970795069
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
- FW_LG-002638_2.zip
- FW_LG-067464.zip
- 067464.vd5.zip
- Cas_d_usage_049041_4t_0_10V_1.zip
- Cas_d_usage_002697_2t_PWM_3pts_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_2t_PWM_1.zip
- Cas_d_usage_049041_4t_0_10V_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_002697_4t_PWM_2pts_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_2t_0_10V_1.zip
- Cas_d_usage_002697_2t_PWM_2pts_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_4t_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_002697_2t_3pts_1.zip
- Cas_d_usage_002697_4t_3pts_1.zip
- Cas_d_usage_002697_4t_PWM_3pts_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_2t_ON_OFF_1.zip
- Cas_d_usage_049041_4t_PWM_1.zip
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste