Nouveauté

Éclisse rapide sans vis et prémontable P31 ER pour chemins de câbles tôle perforée P31 M/F - hauteur 40mm - finition GC

  • Ref. 4 832 19
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Éclisse rapide sans vis et prémontable P31 ER pour chemins de câbles tôle perforée P31 M/F - hauteur 40mm - finition GC

14,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Montage enterne sur les côté, sans vis, entre deux longueurs
  • Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.
  • Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.
  • Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

L'eclisse est simple a mettre en place: l'installation est sans vis et il faut seulement plier les ailettes

Recommandations / restrictions d’usages

  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Connecteur longitudinal
  • Connecteur articulé horizontal Oui
  • Connecteur articulé vertical Non
  • Type de raccordement Fiche
  • Adapté à un caniveau à grille Non
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Adapté à un caniveau de câble Oui
  • Adapté à la largeur du système de support de câble 50-600 mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Couleur Autre
  • Largeur 200 mm
  • Hauteur 42 mm
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414971929982

RSE Produit

0.4455 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit