Nouveauté

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 52mm - finition GC

  • Ref. 4 832 24
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 52mm - finition GC

32,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Montage externe sur les côté, avec des vis, entre deux longueurs quand les longueurs n'ont pas de couvercle.
  • Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.
  • Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.
  • Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Montage externe sur les côté, avec des vis, entre deux longueurs.

Les + utilisation

Tablette externe renforce l'accessoire sur le côté du chemin de câble.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Connecteur longitudinal
  • Connecteur articulé horizontal Oui
  • Connecteur articulé vertical Oui
  • Type de raccordement Connecteur à vis
  • Adapté à un caniveau à grille Non
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Adapté à un caniveau de câble Oui
  • Adapté à la largeur du système de support de câble 50-600 mm
  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles 50-50 mm
  • Longueur 300 mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Largeur 295 mm
  • Hauteur 53 mm
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414971894686

RSE Produit

0.5451 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit