Éclisse de fond P31 EF pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 300 - finition GC
Éclisse de fond P31 EF pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 300 - finition GC
77,76 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Montage interne sur le fond, avec des vis, entre deux longueurs.
- Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.
- Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.
- Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.
Les + installation
Montage interne sur le fond, avec des vis, entre deux longueurs.
Les + utilisation
Tablette externe renforce l'accessoire sur le côté du chemin de câble.
Recommandations / restrictions d’usages
- Couvercle vendu séparément.
- C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...
Information sur la gamme
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.150 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT0952.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT1045FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03558EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT1045EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EX219014-GT_Chemins_de_cables_interactif_(01_2023).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- P31 auto : plus rapide à l’assemblage, plus solide et sûre à l’utilisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Connecteur longitudinal
- Connecteur articulé horizontal Non
- Connecteur articulé vertical Non
- Type de raccordement Connecteur à vis
- Adapté à un caniveau à grille Non
- Adapté à une échelle de câble Non
- Adapté à un caniveau de câble Oui
- Adapté à la largeur du système de support de câble 300-300 mm
- Convient au fil d'un caniveau à grille 0-0 mm
- Longueur 280 mm
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier
- Acier inoxydable, décapé Non
- Qualité du matériau Autre
- Finition Galvanisé à chaud
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
- Temperature de stockage -20-120 °C
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414971033221
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel