Éclisse coudée T 90 pour chemins de câbles fils Cablofil - finition ZnNi

Éclisse coudée T 90 pour chemins de câbles fils Cablofil - finition ZnNi

29,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Haute résistance à la corrosion : Classe 8 selon IEC 61537.
  • Peut être utilisé pour faire un coude plat (courbure à 90 degrés) ou une jonction en T.
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)

Les + installation

La conception et l'installation sont simplifiées car les changements de direction peuvent être configurés sur site sans avoir besoin de raccords préfabriqués. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.

Les + utilisation

Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Exclusivement réservé au support mécanique de câbles, de tuyauteries et de canalisations.
  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Raccord d'angle
  • Connecteur articulé horizontal Non
  • Connecteur articulé vertical Non
  • Type de raccordement Connecteur à vis
  • Adapté à un caniveau à grille Oui
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Adapté à un caniveau de câble Non
  • Adapté à la largeur du système de support de câble 50-900 mm
  • Convient au fil d'un caniveau à grille 3.9-6.9 mm
  • Longueur 225 mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Couleur Zinc
  • Largeur 225 mm
  • Hauteur 19 mm
  • Temperature de stockage -12-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3599079922506