Échelle EDF 2000 chemins de câbles fils Cablofil à associer aux consoles - fixation murale et plafond charges légères à moyennes - GS

  • Ref. 5 610 10
  • CABLOFIL EDF
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Échelle EDF pour chemins de câbles fils Cablofil à associer aux consoles C , CB et CSN - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - épaisseur 2mm et longueur 2m - finition GS

38,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    1980mm
  • Largeur
    48mm
  • Hauteur
    26mm
  • Largeur de rainure
    25mm
  • Epaisseur de matériau
    2mm
  • Forme de profilé
    Profilé en U
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Perforé sur 3 côtés
  • Largeur de trou
    7.5mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599075610100

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.114 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit