DPX³630 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 et unité de mesure pouvoir de coupure 100kA 400V~ - 3P - 320A

  • Ref. 4 228 91
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

7795,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur de puissance DPX³630 à déclencheur électronique S10 avec unité de mesure - Pouvoir de coupure Icu 100kA (400V~) - 3P - In : 320A
  • Avec voyant vert et prise de test - Réglages plombables
  • Peut être équipé de déclencheurs et de contacts auxiliaires, et peut être associé à une commandes motorisée, relais différentiels ou une commande rotative
  • Se monte en position verticale, horizontale ou inverseur de sources sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Peut devenir une version débrochable avec base et kit de transformation
  • Conforme à :
    - NEMA AB‐1
    - norme NF IEC 60947-2
    - conditions climatiques selon IEC/EN 60947
    -1 Annexe Q, Cat. F concernant la température, humidité, vibration, choc et brouillard salin

Avantages

  • 1 seule taille de boîtier pour toutes les versions (magnéto-thermique, électronique avec ou sans unité de mesure)
  • Connexion à l'App. EnerUp + Project disponible sur Google Play et App Store avec le dongle Bluetooth référence 028310
  • App. EnerUp + Project disponible surGoogle Play et App Store -Logiciel de configuration , de supervision et de paramètrage disponible en téléchargement sur catalogue en ligne (ne nécessite pas le dongle Bluetooth référence 028310)

Les + installation

Livré avec :
- vis de fixation
- plages de raccordement pour barres
- cloisons de séparation
- plombage pour les réglages

Les + utilisation

Réglage Ir, tr, lsd, tsd, li, lg, tg possible sur l'écran, par logiciel ou par l'App. EnerUp + Project avec dongle Bluetooth référence 028310 - Sélectivité logique

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    320A
  • Tension assignée (Ue)
    230-400V
  • Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
    100kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge
    0.2 - 1A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
    1.5 - 10A
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Oui
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Oui
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    1
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
    1
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    1
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Non
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    3
  • Position du raccordement de circuit principal
    Arrière
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    270mm
  • Hauteur
    150mm
  • Profondeur
    170mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5 - 70°C
  • Temperature de stockage
    -40 - 85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    90 - 150mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972258647

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations