Disjoncteur moteur magnétique seul MPX³32MA - seuil déclenchement instantané 130A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

  • Ref. 4 173 50
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, disjoncteur moteur à encombrement réduit, pour la protection, la commande et l’isolation des moteurs électriques (chauffage, ventilation, air conditionné, pompes, compresseurs, convoyeurs, etc.)

124,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32MA - 3P
  • Sans déclencheur thermique - Seuil de protection instantanée : 13 x Ie
  • Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative
  • - Moteur triphasé 400V à 415V : 4kW- Seuil de déclenchement instantané : 130A- Pouvoir de coupure 415V Icu : 100kA
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4

Les + installation

Fixation sur rail symétrique

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
    130-130A
  • Avec protection thermique contre la surcharge
    Non
  • Sensible à une défaillance de phase
    Non
  • Technique de déclenchement
    Magnétique
  • Tension de fonctionnement normale
    220-690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    10A
  • Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
    2.2kW
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    3.7kW
  • Type de raccordement du circuit principal
    Borne en cadre
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Bouton rotatif
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Avec commutateur auxiliaire intégré
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Oui
  • Nombre de pôles
    3
  • Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
    100kA
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    94mm
  • Largeur
    45mm
  • Profondeur
    99.6mm
  • EAN/Gencode
    3414970395870

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations