Détecteur mural 3 fils 500W - 2000W finition noir

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

104,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Détecteur de mouvement avec ou sans dérogation, câblage 3 fils avec Neutre dooxie finition noir - À équiper d'une plaque
  • Permet la commande de lampes :
    - 500W LEDs/fluocompact
    - 2000W Halogène
    - 1000VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique
  • Compatible avec boîte d'encastrement profondeur 40mm
  • Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
  • Dispose d'un mode de fonctionnement maître/esclave

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Compatibilité avec un large panel de ampoules LEDs, permet de réaliser des économies

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Non
  • Commande HVAC Non
  • Marche forcée Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Non
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Angle de balayage 170 °
  • Hauteur de montage optimale 1.2 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Non
  • Largeur de portée max. 6 m
  • Portée de présence max. 32 m²
  • Longueur de portée max. 8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Oui
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Avec voyant Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Encastré
  • Adapté à un montage au plafond Non
  • Montage mural Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 110-240 V
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 30 min
  • Angle de détection horizontal 85-85 °
  • Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
  • Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
  • Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
  • Puissance de coupure max. 2000 W
  • Puissance max. de commutation LED 500 W
  • Adapté à une charge C Oui
  • Température 5-35 °C
  • Nombre de zones de détection 1
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 43.3 mm
  • Largeur d'encastrement 40.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 24 mm
  • Longueur d’encastrement 40.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Consommation en veille 0.06 mA
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • Entre axe de fixation horizontale 59.9-60.1 mm
  • Interrupteur automatique Oui
  • EAN/Gencode 3414972501095

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction