Détecteur extérieur double technologie IR passif et ultrasons pour alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m

  • Ref. BT4272
  • MyHOME
  • BTICINO

Détecteur extérieur pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

510,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur extérieur BUS pour alarme intrusion
  • Double technologie, avec faisceaux de type rideau
  • Protection anti-arrachement incorporée dans le capteur (technologie avec accéléromètre)
  • Portée 12 mètres
  • Dimensions :
    - largeur 40mm
    - hauteur 130mm
    - profondeur 40mm

Les + installation

Livré complet avec bride de montage

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de signalisation Infrarouge/micro-ondes (double)
  • Mode de pose Montage en saillie
  • Plage de détection 7.5 °
  • Courant de fonctionnement 30 mA
  • Tension de fonctionnement 9.6-14.5 V
  • Hauteur 130 mm
  • Largeur 40 mm
  • Profondeur 40 mm
  • Caractéristique Rideau
  • Surveillance de couvercle Oui
  • Système radio Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Objet connecté Non
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Non
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 8005543591062