Détecteur de mouvements intérieur radio pour alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m

  • Ref. BT4281
  • MyHOME
  • BTICINO

Détecteur intérieur pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

218,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur intérieur de mouvement radio 868MHz pour alarme intrusion
  • Numérique IR passif - Double lentille
  • Dimensions :
    - Largeur 60mm
    - Hauteur 113mm
    - Profondeur 45mm
  • Livré avec batterie type CR123A (durée de vie jusqu'à 4 ans)
  • Portée 12 mètres - Zone de détection 90°

Les + utilisation

Compatible avec la présence d'animaux, permet la présence de petits animaux (jusqu'à 10kg) sans signaler l'alarme

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Infrarouge
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Plage de détection
    90°
  • Hauteur
    113mm
  • Largeur
    60mm
  • Profondeur
    45mm
  • Caractéristique
    Surface
  • Surveillance de couvercle
    Non
  • Système radio
    Oui
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR123A
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    8005543591093

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations