Détecteur de mouvements infrarouge toutes lampes Living Now 3 fils avec neutre 0W à 400W - 2 modules

Living Now, détecteur de mouvement permettant d’allumer ou d’éteindre automatiquement les lumières lorsqu’une présence est détectée et que la lumière naturelle est insuffisante

106,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Seuil de luminosité ajustable pour le déclenchement automatique des éclairages : les lumières restent éteintes lorsque la luminosité naturelle est suffisante
  • Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 17
  • Bornes à plaques vissées
  • Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
  • Utilisé pour contrôler les charges LED et les lampes fluocompactes dimmables, les halogènes TBT, les halogènes 230V et les lampes à incandescence - Alimentation : 100V~ à230V~

Avantages

  • S’intègre parfaitement au design Living Now
  • Convient à toutes les charges lumineuses, LED incluses

Les + installation

Le câble de neutre doit être installé

Les + utilisation

Extinction des lumières réglable: de 10 secondes à 10 minutes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Hauteur de montage optimale 120 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Non
  • Largeur de portée max. 6 m
  • Longueur de portée max. 6 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 6 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Avec voyant Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Autre
  • Transparent Non
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Durée de marche min. 30 s
  • Durée de marche max. 600 min
  • Angle de détection horizontal -30-2 °
  • Adapté à une charge C Non
  • Température 5-40 °C
  • Courant de démarrage max. 6 A
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Largeur 44 mm
  • Hauteur 51 mm
  • Profondeur 47 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • Interrupteur automatique Non
  • EAN/Gencode 8005543612576

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Détecteur de mouvements infrarouge toutes lampes Living Now 3 fils avec neutre 0W à 400W - 2 modules

À associer