Détecteur mural de mouvement autonome ECO1 Mosaic 3 fils avec neutre 500W LED - complet avec plaque blanche

Mosaic, un détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle, répondant aux tendances actuelles des bâtiments

132,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Permet la commande de lampes :
    - LEDs et fluocompacts : 500W
    - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000VA
    - halogènes : 2000W
  • Câblage 3 fils avec Neutre
  • Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffe

Avantages

  • Compatible avec un large panel de ampoules LEDs
  • Dispose d'un mode Maitre/Esclave
  • Livré dans emballage autovendeur brochable

Les + installation

S'installe dans boîte Batibox profondeur 40mm minimum ou dans cadre saillie référence 080281

Les + utilisation

Permet de réaliser des économies d'énergie en activant la lumière en fonction du passage et en prenant en compte le niveau de lumière ambiante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Hauteur recommandée de fixation : 1,20m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Non
  • Commande HVAC Non
  • Marche forcée Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Non
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Angle de balayage 170 °
  • Hauteur de montage optimale 1.2 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Non
  • Largeur de portée max. 6 m
  • Portée de présence max. 32 m²
  • Longueur de portée max. 8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Oui
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Avec voyant Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Encastré
  • Adapté à un montage au plafond Non
  • Montage mural Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 110-240 V
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 30 min
  • Angle de détection horizontal 85-85 °
  • Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
  • Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
  • Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
  • Puissance de coupure max. 2000 W
  • Puissance max. de commutation LED 500 W
  • Adapté à une charge C Oui
  • Température 5-35 °C
  • Nombre de zones de détection 1
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Largeur 82 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 43.3 mm
  • Largeur d'encastrement 40.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 24 mm
  • Longueur d’encastrement 40.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Consommation en veille 0.06 mA
  • Neutre obligatoire Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • Entre axe de fixation horizontale 59.9-60.1 mm
  • Interrupteur automatique Oui
  • EAN/Gencode 3414972394727

Détecteur mural de mouvement autonome ECO1 Mosaic 3 fils avec neutre 500W LED - complet avec plaque blanche

À associer