Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP20 pour fixation au plafond en saillie

  • Ref. 0 489 49
  • LEGRAND

Détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

105,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
  • Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
    - seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux
    - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
  • Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,74W en veille - Portée 8m
  • Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
    - LEDs : 250W
    - Fluocompactes : 250W
    - LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA
    - tubes fluo : 10x(2x36W)
    - Halogènes 230V, incandescent : 2000W

Avantages

  • Livré dans emballage autovendeur brochable
  • Positionnement prix du ratio coût / fonction
  • Force de la marque garantissant la chaîne d'approvisionnement des produits

Les + installation

S'installe directement sur le plafond en saillie

Les + utilisation

Mesure de la luminosité naturelle à chaque détection pour commuter ou pas l'éclairage artificiel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
  • Dégradation des performances de détection au-delà de 30°C ambiant

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de présence
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Non
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Hauteur de montage optimale 2.5 m
  • Largeur de portée max. 8 m
  • Longueur de portée max. 8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9006
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 240-240 V
  • Durée de marche min. 10 s
  • Durée de marche max. 10 min
  • Angle de détection horizontal 360-360 °
  • Luminosité de déclenchement 10-1275 lx
  • Température -5-35 °C
  • Nombre de zones de détection 1
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3414971345867